Cięgna przedłużające ryglowanie szaf, z szafy głównej na szafy poboczne.
- Nr kat.:
- VX 4916000
- Opis produktu
- W połączeniu z pokrywą rozłączników wymagania UL 508 A są spełnione także w kombinacjach szeregowych. W zależności od kombinacji szeregowej potrzebne są tutaj różne komponenty.
- Możliwości montażu
- Do przenoszenia ryglowania z szafy głównej na szafy poboczne kombinacji szeregowej. Na każdą szafę poboczną wymagane jest cięgno odpowiadające szerokości szafy.
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 600 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 600 mm
Typ obudowy: TS - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 2,8 kg
- Masa brutto
- 2,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- Cięgno do VX, do ryglowania drzwi kombinacji szeregowych, dla szer.: 600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi