Pokrywa rozłączników do VX

Nr kat.: VX 8952020

Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego zamykania szaf sterowniczych i szeregiem szaf sterowniczych zgodnie z wymogami UL. Przetestowane w połączeniu z dźwignią uruchamiającą dla wyłączników głównych firm: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Nr kat.:
VX 8952020
Opis produktu
Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego zamykania szaf sterowniczych i szeregu szaf sterowniczych zgodnie z wymogami UL. Przetestowane w połączeniu z dźwignią uruchamiającą dla wyłączników głównych firm: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Korzyści
Spełnia wymagania UL 508 A
W połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełniają także w kombinacjach szeregowych
Możliwość montażu do szafy do wyboru z lewej lub prawej strony. Dzięki tej pokrywie wszystkie jednodrzwiowe szafy szeregowe można rozbudować do szaf rozłącznikowych. Całkowita powierzchnia montażowa szafy pozostaje bez zmian.
W połączeniu z integrowalną wstawką montażową międzypłytową powierzchnia montażowa szafy głównej może powiększyć się o ok. 14%.
Dwa wycięcia do dźwigni uruchamiającej z przodu z możliwością montażu na różnych wysokościach
Zastosowania
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 i 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Typ 1 i 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA dla typu 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA dla typu 12
Siemens: mechanizm obsługi z cięgłem elastycznym - kompletne zestawy montażowe
3VA9137-0CK12 dla 3VA51 do 125A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
3VA9137-0CK72 dla 3VA51 do 125A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
3VA9277-0CK12 dla 3VA52/62 do 250A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
3VA9277-0CK72 dla 3VA52/62 do 250A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, EMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
3VA9477-0CK12 dla 3VA53/54/63/64 do 600A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
3VA9477-0CK72 dla 3VA53/54/63/64 do 600A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
Siemens: mechanizm obsługi z regulacją głębokości – kompletne zestawy montażowe
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Zakres dostawy
Wraz z ryglowaniem drzwi głównych, płytą osłaniającą i zestawem montażowym.
Wymiary
Szerokość: 103 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm
Wskazówka
Montaż pokrywy tylko do szafy jednodrzwiowej z ramą rurową drzwi
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 w połączeniu z szafami serii VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (w połączeniu z szafami serii VX)
Opak.
1 szt.
Waga netto
14 kg
Masa brutto
16,14 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177944701
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Pokrywa rozłączników stal nierdzewna do VX, SxWxG: 125x1800x400 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne