Może być wykorzystywana indywidualnie dla wszystkich istniejących wymiarów szaf szeregowych. Uszczelkę wtyka się we właściwym miejscu na krawędzi profilu i w każdej chwili można ją bez śladu usunąć. Można ją bez problemu użyć ponownie.
- Nr kat.:
- VX 8617507
- Opis produktu
- Może być wykorzystywana indywidualnie dla wszystkich istniejących wymiarów szaf szeregowych. Uszczelkę wtyka się we właściwym miejscu na krawędzi profilu i w każdej chwili można ją bez śladu usunąć. Można ją bez problemu użyć ponownie.
- Materiał
- EPDM
- Zakres dostawy
- 1 rolka = 8 m
- Długość
- 8 000 mm
- Wymiary
- Długość: 8.000 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,46 kg
- Masa brutto
- 0,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- VX Uszczelka szeregowa