Do łączenia szaf serii VX IT z TS IT.
- Nr kat.:
- VX 5301312
- Opis produktu
- Do łączenia szeregowego szaf serii VX IT z VX/TS/TS IT.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Zakres dostawy
- 4 łączniki szeregowe, zewnętrzne
2 łączniki szeregowe, wewnętrzne
Uszczelka szeregowa, 8 m
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Maksymalny osiągalny stopień ochrony według IEC 60 529 wynosi IP 54
- Do osiągnięcia stopnia ochrony IP 54 należy dodatkowo zastosować artykuł „Pokrywa do szeregowania górna do VX, TS“ i pas uszczelniający.
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,14 kg
- Masa brutto
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- Łącznik szeregowy, do VX, VX IT/TS, TS IT, 4 łączników szeregowych, zewn., 2 łączników szeregowych, wewn., Uszczelka do systemów szeregowych, 8 m
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi