Zestaw łączeniowy do dzielonej ramy VX IT

Numer artykułu: VX 5302.037

Zestaw do podzielenia ramy szafy VX IT.

Numer artykułu:
VX 5302.037
Opis produktu
Każdą spawaną ramę szafy VX IT można przebudować w demontowalną szafę, skręcaną. W tym celu należy rozdzielić profile ramowe w dachu i podłodze, do wyboru po szerokości lub po głębokości. Cztery elementy łączeniowe są wsuwane do profilu ramy i skręcane. Wymiar zewnętrzny ramy pozostaje niezmieniony. Wymiar zewnętrzny ramy pozostaje niezmieniony.
Zakres dostawy
4 elementy połączeniowe wewnętrzne
4 elementy połączeniowe zewnętrzne
Pasek uziemienia
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Maks. osiągalna klasa ochrony IP systemu szaf ograniczana jest przez rozdzielenie ramy.
Obciążalność statyczna stelażu ramowego zmniejsza się do 8 000 N
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,1 kg
Masa brutto
1,227 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177952669
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Zestaw do dzielonej ramy VX, Każdą ramę TS można, przebudować w demontowalną szafę., w tym celu należy rozdzielić profile ramowe w dachu i podłodze, do wyboru w szerokości i głębokości.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi