Szafy narożne TS 8

Nr kat.: TS 8484300

Do łączenia narożnikowego szaf TS 8, także o różnej głębokości.

Nr kat.:
TS 8484300
Opis produktu
Szafa narożna daje możliwość szeregowania korpusów ram TS 8 do wszystkich powierzchni zewnętrznych. Wyposażona w ścianę tylną i boczną, asymetryczną, szafa narożna daje możliwość szeregowania zarówno na szerokości, jak i na głębokości. Wyrównanie blach podłogi przebiega równolegle do ściany tylnej. W przypadku szaf TS 8 na planie kwadratu można obrócić blachy podłogi o 90°. Technika łączenia jest identyczna z wszystkimi innymi szafami TS 8.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Rama szafy, dach, ściana tylna, ściana boczna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Dach
Ściana tylna (z dłuższej strony)
Ściana boczna, asymetryczna
Blachy podłogi (dzielone w kierunku podłużnym)
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
60 kg
Masa brutto
65 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177251472
ECLASS 8.0
27180101