- Nr kat.:
- TS 8504300
- Opis produktu
- Szafa narożna daje możliwość szeregowania korpusów ram TS 8 do wszystkich powierzchni zewnętrznych. Wyposażona w ścianę tylną i boczną, asymetryczną, szafa narożna daje możliwość szeregowania zarówno na szerokości, jak i na głębokości. Wyrównanie blach podłogi przebiega równolegle do ściany tylnej. W przypadku szaf TS 8 na planie kwadratu można obrócić blachy podłogi o 90°. Technika łączenia jest identyczna z wszystkimi innymi szafami TS 8.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Rama szafy, dach, ściana tylna, ściana boczna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Dach
Ściana tylna (z dłuższej strony)
Ściana boczna, asymetryczna
Blachy podłogi (dzielone w kierunku podłużnym)
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 55,157 kg
- Masa brutto
- 58,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177251489
- ECLASS 8.0
- 27180101