Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.
- Nr kat.:
- SZ 4540500
- Opis produktu
- Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Kątownik kombi stal nierdzewna
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA