Do łączenia dwóch wyposażonych szaf na pionowym profilu szafy. Za pomocą sworzni ustalających szafa jest przesuwana do zdefiniowanej pozycji końcowej przy przesunięciu wysokości lub bocznym do ± 2 mm.
- Nr kat.:
- TS 8800670
- Opis produktu
- Do łączenia wyposażonych szaf w pionowym profilu szafy.
- Korzyści
- Dzięki kołkom ustalającym, szafa jest ustawiana do pozycji przy przesunięciu wysokościowym lub bocznym do ± 2 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Wsunąć w pionowy otwór TS, zabezpieczyć i połączyć oba kątowniki załączonymi śrubami sześciokątnymi
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,89 kg
- Masa brutto
- 2,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- TS Mocowanie szeregowe pionowe do TS/TS
- Dokumentacja
- Info sheet