Nad uszczelnieniem pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę z dwoma osłonami końcowymi. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do łączenia szeregowego.
- Nr kat.:
- TS 8700160
- Opis produktu
- Nad uszczelką pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę zawierającą osłony na obu końcach. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do szeregowania.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Przy szafach szeregowych stykających się ścianami tylnymi montowane również w szerokości.
- Także w kombinacji z listwą chroniącą przed pyłem.
- Skracana do innych rozmiarów
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TS
TS IT
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,33 kg
- Masa brutto
- 0,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177300132
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- TS Pokrywa do szeregowania górna, do gł.: 600 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet