Nad uszczelnieniem pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę z dwoma osłonami końcowymi. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do łączenia szeregowego.
- Nr kat.:
- TS 8800845
- Opis produktu
- Nad uszczelką pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę zawierającą osłony na obu końcach. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do szeregowania.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Przy szafach szeregowych stykających się ścianami tylnymi montowane również w szerokości.
- Także w kombinacji z listwą chroniącą przed pyłem.
- Skracana do innych rozmiarów
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TS
TS IT
Głębokość: = 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,045 kg
- Masa brutto
- 0,049 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177683013
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- TS Pokrywa do szeregowania, góra, do gł.: 400 mm, Tworzywo sztuczne, RAL 7035
- Dokumentacja
- Info sheet