Do późniejszego łączenia szaf z przykręconymi lub zamykanymi ścianami bocznymi.
- Nr kat.:
- TS 7824540
- Opis produktu
- Do dodatkowego łączenia szaf z przykręconymi lub zamykanymi ścianami bocznymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- DK Łącznik szeregowy, do późniejszego łączenia szaf, z przykręconymi lub zamykanymi ścianami bocznymi, mocowanie od zewnątrz, do TS, TS IT
- Dokumentacja
- Info sheet