Do bocznego łączenia pojedynczych szaf w szeregi.
- Nr kat.:
- TE 7888640
- Opis produktu
- Do bocznego włączenia do szeregu oddzielnej szafy. Montaż szaf następuje między ramami podłogi i ramami dachu.
- Korzyści
- Istnieje możliwość łączenia szeregowego szaf TE 8000 i TE 7000
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 55 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,336 kg
- Masa brutto
- 0,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- TE Zestaw do łączenia szeregowego, do bocznego włączenia do szeregu oddzielnej, szafy sieciowej TE, do TE 8000/TE 8000, do TE 7000/TE 8000
- Dokumentacja
- Info sheet