Możliwość elastycznego ustawienia i montażu na obwodzie w miejscu szeregowania. Boczny montaż tworzy zlicowaną, umożliwiającą zabudowę powierzchnię do profilu.
- Nr kat.:
- VX 8617501
- Korzyści
- Boczny montaż tworzy zlicowaną, umożliwiającą zabudowę powierzchnię do profilu, co pozwala uniknąć kolizji z zabudową
- Możliwość montażu na obwodzie w miejscu połączenia w szereg
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Blok szeregowy, wewnętrzny
Uszczelka szeregowa
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Do łączenia szeregowego szaf o szerokości/głębokości >800 mm są potrzebne 2 opakowania
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,822 kg
- Masa brutto
- 0,86 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- Blok do szeregowania do VX, wewn.
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA