Do montażu w pionowych profilach szaf od zewnątrz.
- Nr kat.:
- VX 8617502
- Opis produktu
- Do montażu w pionowych profilach szaf od zewnątrz.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznik szeregowy, zewnętrzny
Uszczelka szeregowa
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- 1 opakowanie wystarcza do jednego miejsca połączenia w szereg
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,78 kg
- Masa brutto
- 0,813 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- Łącznik szeregowy do VX, zewn., blacha stalowa, ocynkowana
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA