Do skompensowania szczeliny między ścianami bocznymi przy łączeniu plecy do pleców. Do szaf o wysokości 2200 mm lub do indywidualnego skracania do niższych wysokości.
- Nr kat.:
- VX 8800875
- Opis produktu
- Do skompensowania szczeliny między ścianami bocznymi przy łączeniu plecy do pleców. Do szaf o wysokości 2200 mm lub do indywidualnego skracania do niższych wysokości.
- Materiał
- Profil zakrywający: tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: ≤ 2.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,44 kg
- Masa brutto
- 0,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- Pokrywa szeregowania do VX, pionowa, do wys.: 2200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet