Do zewnętrznego montażu na powierzchniach bez demontażu pokrywy, jeśli została zamontowana wcześniej.
- Nr kat.:
- GA 9121160
- Opis produktu
- Do zewnętrznego montażu na powierzchniach bez demontażu pokrywy, jeśli została zamontowana wcześniej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasujący do
- Typ obudowy: GA
Wysokość: = 160 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,232 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- GA Łącznik mocowania do ściany dla GA, do wys.: 160 mm