Uchwyt utrzymujący odstęp od ściany HD tworzy przestrzeń do czyszczenia również za obudową.
- Nr kat.:
- HD 4000100
- Korzyści
- Stwarza przestrzeń dla czyszczenia również za obudową
- Skrócony czas montażu dzięki rezygnacji ze zbędnej dookólnej uszczelki
- Większe bezpieczeństwo higieniczne dzięki unikaniu niekontrolowanej martwej przestrzeni lub szczelin między obudową a ścianą
- Montaż na ścianie do wyboru od środka obudowy przez otwór przelotowy (maks. M8) lub od tyłu przez zintegrowany gwint M10
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
- Odstęp od ściany
- 50 mm
- Wskazówka
- Stabilny montaż naścienny, w zależności o rozmiarów obudowy, może wymagać użycia do 4 uchwytów dystansowych
- Pasujący do
- Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,39 kg
- Masa brutto
- 0,393 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- HD uchwyt utrzymujący odstęp od ściany, stal nierdzewna, 1.4301, odstęp od ściany 50 mm
- Dokumentacja
- Info sheet