Uchwyty mocowania naściennego montuje się łatwo od zewnątrz z zachowaniem UL.
- Nr kat.:
- AX 1485400
- Opis produktu
- Uchwyty mocowania naściennego montuje się łatwo od zewnątrz z zachowaniem UL.
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym do montażu w obudowie
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX tworzywo sztuczne
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,16 kg
- Masa brutto
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177951457
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Uchwyt mocowania naściennego do obudowy AX z tworzywa sztucznego, RAL 7035
- Atesty
- Lloyds Register