Do mocowania na obudowie od zewnątrz. Odstęp od ściany: 30 mm.
- Nr kat.:
- KS 1483010
- Opis produktu
- Możliwe mocowanie na ścianie tylko od strony obudowy.
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym do montażu w obudowie
- Możliwości montażu
- Do mocowania obudowy od zewnątrz
- Pasujący do
- Typ obudowy: KS
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,16 kg
- Masa brutto
- 0,228 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- KS Uchwyt mocowania naściennego do KS, podobny do RAL 7035
- Dokumentacja
- Info sheet