Do mocowania na obudowie od zewnątrz. Odstęp od ściany: 30 mm.
- Nr kat.:
- KS 9266000
- Opis produktu
- Możliwe mocowanie na ścianie tylko od strony obudowy.
- Materiał
- Poliamid wzmacniany włóknami szklanymi z dodatkiem grafitu
- Kolor
- podobny do RAL 9011
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym do montażu w obudowie
- Możliwości montażu
- Do mocowania obudowy od zewnątrz
- Uwaga dot. nr kat.
- do zastosowań Ex
- Pasujący do
- Typ obudowy: KS
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,232 kg
- Masa brutto
- 0,235 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- KE Uchwyt mocowania naściennego do KS