Do mocowania obudowy od zewnątrz. Wystarczy tylko włożyć kołek rozprężny od zewnątrz w otwór w obudowie i skręcić od zewnątrz uchwyt ścienny.
- Nr kat.:
- SZ 2508100
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wstępnie zmontowany uchwyt ścienny z uszczelką i kołkiem rozprężnym.
- Odstęp od ściany
- 15 mm
- Możliwości montażu
- Do mocowania obudowy od zewnątrz
- Wystarczy tylko włożyć kołek rozprężny od zewnątrz w otwór w obudowie i skręcić od zewnątrz uchwyt ścienny
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,252 kg
- Masa brutto
- 0,304 kg
- Numer taryfy celnej
- 83025000
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Uchwyt mocowania naściennego do KS, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 15 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi