Do mocowania obudów z blachy stalowej i stali nierdzewnej.
- Nr kat.:
- SZ 2505510
- Opis produktu
- Do mocowania obudów z blachy stalowej i stali nierdzewnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym do montażu w obudowie
- Wskazówka
- Potrzebne są dodatkowe otwory w obudowie
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
KX
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Kątownik mocowania ściennego
- Certyfikaty
- Klasa ochrony