Wychylne mocowanie ścienne do montażu pomiędzy panelem Compact a powierzchniami pionowymi lub poziomymi.
- Nr kat.:
- CP 6341000
- Opis produktu
- Do zastosowania pomiędzy Compact Panel a pionowymi lub poziomymi powierzchniami.
- Materiał
- Mocowanie naścienne: blacha stalowa
Śruba radełkowa: Stal z uchwytem radełkowym z tworzywa sztucznego - Zakres dostawy
- Łącznie z śrubą radełkowaną i akcesoriami montażowymi do wbudowania do panelu Compact.
- Rotation angle/swivel area
- 180° z możliwością przestawienia w siatce 7,2°.
- Pasujący do
- Typ obudowy: Compact-Panel
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- CP Mocowanie naścienne, wychylne
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi