Oświetlenie standard

Nr kat.: SZ 4138150

Napięcie zasilania: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Nr kat.:
SZ 4138150
Wersja
z przełącznikiem pozycji drzwi
Zakres dostawy
Oświetlenie standard
Elementy oświetleniowe
Wraz z zestawem montażowym
Zintegrowany przełącznik pozycyjny drzwi
Moc znamionowa
14 W
Ballast
Starter magnetyczny
Możliwości przyłączenia
Zasilanie ze złącza wtykowego
Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
Zintegrowany przełącznik pozycyjny drzwi
Tak
Elementy oświetleniowe
Świetlówka, oprawka G13
Klasa ochrony
I (przewód ochronny)
Przełącznik (typ)
Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
500 V DC/1s
Możliwości montażu
Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym
Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS
Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
Wymiary
Szerokość: 452 mm
Wysokość: 117 mm
Głębokość: 50 mm
Zakres temperatury pracy
-15 °C...45 °C
Gniazda wtykowe
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Temperatura składowania
-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz
Wersja gniazda
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,5 kg
Masa brutto
1,619 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177320710
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Oświetlenie standardowe, SxWxG: 452x117x50 mm, 14 W, 230 V, 50 Hz, z wyłącznikiem drzwiowym, gniazdo z uziemieniem
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi