Napięcie zasilania: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz
- Nr kat.:
- SZ 4138180
- Wersja
- bez wyłącznika drzwiowego
- Zakres dostawy
- Oświetlenie standard
Elementy oświetleniowe
Wraz z zestawem montażowym - Moc znamionowa
- 18 W
- Ballast
- Starter magnetyczny
- Możliwości przyłączenia
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
- Elementy oświetleniowe
- Świetlówka, oprawka G13
- Klasa ochrony
- I (przewód ochronny)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 500 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 500 V DC/1s
- Możliwości montażu
- Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
- Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym
- Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS
- Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
- AE, CM, TP: z kątownikiem uniwersalnym
- AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Wymiary
- Szerokość: 682 mm
Wysokość: 117 mm
Głębokość: 50 mm - Zakres temperatury pracy
- -15 °C...45 °C
- Gniazda wtykowe
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Wersja gniazda
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,74 kg
- Masa brutto
- 1,94 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177092273
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
- SZ Oświetlenie standardowe, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, bez wyłącznika drzwiowego, gniazdo z uziemieniem
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi