- Nr kat.:
- SZ 4138400
- Wersja
- bez wyłącznika drzwiowego
- Zakres dostawy
- Oświetlenie standard
Elementy oświetleniowe
Wraz z zestawem montażowym
- Moc znamionowa
- 30 W
- Ballast
- Starter magnetyczny
- Możliwości przyłączenia
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
- Elementy oświetleniowe
- Świetlówka, oprawka G13
- Klasa ochrony
- I (przewód ochronny)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 1000 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 500 V DC/1s
- Możliwości montażu
- Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
- Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym
- Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS
- Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
- AE, CM, TP: z kątownikiem uniwersalnym
- AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Wymiary
- Szerokość: 987 mm
Wysokość: 117 mm
Głębokość: 50 mm
- Zakres temperatury pracy
- -15 °C...45 °C
- Gniazda wtykowe
- USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 120 V, 1~, 60 Hz
- Wersja gniazda
- USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,83 kg
- Masa brutto
- 2,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177581432
- ECLASS 8.0
- 27189241