Napięcie zasilania: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
- Nr kat.:
- SZ 4139300
- Wersja
- bez wyłącznika drzwiowego
- Zakres dostawy
- Oświetlenie typu Komfort
Elementy oświetleniowe
Osłona elementów oświetleniowych
Wraz z zestawem montażowym - Moc znamionowa
- 30 W
- Ballast
- EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
- Elementy oświetleniowe
- Świetlówka, oprawka G13
- Klasa ochrony
- I (przewód ochronny)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
- Light cover
- Tak
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2000 V AC
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 1000 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 500 V DC/1s
- Możliwości montażu
- Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
- Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym
- Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS
- Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
- AE, CM, TP: z kątownikiem uniwersalnym
- AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Wymiary
- Szerokość: 987 mm
Wysokość: 117 mm
Głębokość: 50 mm - Zakres temperatury pracy
- -15 °C...45 °C
- Gniazda wtykowe
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wersja gniazda
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,15 kg
- Masa brutto
- 2,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177092365
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
- SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi