Oprawa oświetlenia szaf, 48 V DC z przewodami przyłączeniowymi

Nr kat.: CS 9765150

Masywna lampa do zamocowania pionowego lub poziomego w profilu ramy za pomocą zacisków sprężynowych lub do zawieszenia i zastosowania jako bezpośrednie źródło światła podczas prac konserwacyjnych.

Nr kat.:
CS 9765150
Opis produktu
Masywna oprawa oświetleniowa. Do zamocowania pionowego i poziomego w profilu ramy za pomocą zacisków sprężynowych lub jako bezpośrednie źródło światła podczas prac konserwacyjnych poprzez zawieszenie obrotowego haka z tworzywa sztucznego. Odporna na uderzenia obudowa lampy z PMMA (polimetylometakrylanu), klasa ochrony II.
Zakres dostawy
2 klamrami sprężynowymi
Zestaw montażowy
Moc znamionowa
11 W
Średnica
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Długość
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Możliwości przyłączenia
Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem
Elementy oświetleniowe
Świetlówka TC-SEL, 4-pin
Strumień światła
900 lm
Wymiary
Długość: 450 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...40 °C
Napięcie znamionowe robocze
48 V (DC)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 64
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,03 kg
Masa brutto
1,05 kg
Numer taryfy celnej
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241