Lampa systemowa LED

Nr kat.: SZ 2500200

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych! Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.

Nr kat.:
SZ 2500200
Wersja
bez gniazdka
Korzyści
Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja
bez gniazdka
Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°
Regulacja rozkładu oświetlenia
Materiał
Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor
Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa
11 W
Możliwości przyłączenia
Zasilanie, 3-bieg.
Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
Wyłącznik pozycyjny drzwi
Overvoltage category
II
Klasa ochrony
II (z izolacją ochronną)
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Mocowanie na zatrzaski
Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
300 V AC
Możliwości montażu
Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Strumień światła
900 lm
Kolor światła
4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka
Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary
Szerokość: 437 mm
Wysokość: 75 mm
Głębokość: 23 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,426 kg
Masa brutto
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,2
Numer taryfy celnej
94054940
EAN
4028177806955
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Lampa systemowa LED, 900 lumenów, dł.: 437 mm, 100-230 V
Atesty
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Energy efficiency label
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne