Lampa systemowa LED

Nr kat.: SZ 2500314

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych! Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.

Nr kat.:
SZ 2500314
Wersja
z gniazdkiem, z czujką ruchu
Korzyści
Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja
Czujnik ruchu
Gniazdo
Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°
Regulacja kierunku świecenia
Regulacja rozkładu oświetlenia
Materiał
Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor
Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa
13 W
Możliwości przyłączenia
Zasilanie, 3-bieg.
Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
Motion detector
Tak
Overvoltage category
II
Klasa ochrony
II (z izolacją ochronną)
Rodzaj montażu oświetlenia
Wkręcana
Mocowanie na zatrzaski
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
300 V AC
Możliwości montażu
Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Strumień światła
1 200 lm
Kolor światła
4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka
Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary
Szerokość: 437 mm
Wysokość: 85 mm
Głębokość: 44 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...55 °C
Gniazda wtykowe
USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wersja gniazda
USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,684 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7
Numer taryfy celnej
94054940
EAN
4028177811287
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis produktu
SZ Lampa systemowa LED, 1200 lumenów, dł.: 437 mm, 100-125 V, z czujnikiem ruchu
Atesty
ENEC
UL
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Energy efficiency label
Instrukcja obsługi
Safety instructions