Moduł gniazdek do lampy systemowej LED

Nr kat.: SZ 2500711

W połączeniu z lampą systemową LED, moduł gniazdek tworzy uniwersalny, modułowy system do międzynarodowych zastosowań.

Nr kat.:
SZ 2500711
Opis produktu
W połączeniu z lampą systemową LED, moduł gniazdek tworzy uniwersalny, modułowy system do międzynarodowych zastosowań.
Korzyści
Te same akcesoria przyłączeniowe jak do lampy systemowej LED
Możliwość kaskadowania z lampą systemową LED
Uniwersalny montaż w całej szafie i na ramie rurowej drzwi
Ergonomiczne ustawienie modułu gniazdek na powierzchniach
Brak dodatkowych kosztów okablowania dzięki łatwej technice przyłączeniowej i integracji z obwodem prądowym lampy systemowej LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7016
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości przyłączenia
Zasilanie, 3-bieg.
Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
Wskazówka
W zależności od zastosowania potrzebne jest okablowanie przelotowe lub zasilanie 3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 163 mm
Wysokość: 68 mm
Głębokość: 43,5 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...55 °C
Gniazda wtykowe
GB (Typ G, BS 1363)
Napięcie znamionowe robocze
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,275 kg
Masa brutto
0,281 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177956889
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
SZ Moduł gniazdek do lampy systemowej LED, Z gniazdem dla Wielkiej Brytanii, GB (typ G, BS 1363)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi