W połączeniu z lampą systemową LED, moduł gniazdek tworzy uniwersalny, modułowy system do międzynarodowych zastosowań.
- Nr kat.:
- SZ 2500715
- Opis produktu
- W połączeniu z lampą systemową LED, moduł gniazdek tworzy uniwersalny, modułowy system do międzynarodowych zastosowań.
- Korzyści
- Te same akcesoria przyłączeniowe jak do lampy systemowej LED
- Możliwość kaskadowania z lampą systemową LED
- Uniwersalny montaż w całej szafie i na ramie rurowej drzwi
- Ergonomiczne ustawienie modułu gniazdek na powierzchniach
- Brak dodatkowych kosztów okablowania dzięki łatwej technice przyłączeniowej i integracji z obwodem prądowym lampy systemowej LED
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie, 3-bieg.
- Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
- Wskazówka
- W zależności od zastosowania potrzebne jest okablowanie przelotowe lub zasilanie 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 163 mm
Wysokość: 68 mm
Głębokość: 43,5 mm - Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Gniazda wtykowe
- CN (Typ I, GB 1002)
- Napięcie znamionowe robocze
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,26 kg
- Masa brutto
- 0,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177956834
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- SZ Moduł gniazdek do lampy systemowej LED, Z gniazdem dla Chin, CN (typ I, GB 1002)