Kątownik uniwersalny

Nr kat.: SZ 2373000

Do przymocowania akcesoriów w AE, TP i obudowie obsługi.

Nr kat.:
SZ 2373000
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Lampy szaf sterowniczych w obudowach sterowniczych Kompakt AE
Wyłącznik pozycyjny drzwi w kompaktowych szafach sterowniczych AE, system TopPult TP
Uchwyt węża kablowego 2593.000 i 2591.000 w obudowach sterowniczych Kompakt AE
Szyny nośne do zacisków w obudowach obsługi i drzwiach obsługi
Wskazówka
Śruby mocujące są zakryte przy zamkniętych drzwiach. Dostępne wiercenia można wykorzystać przy AE do bloków montażowych lub zawiasów.
Pasuje do typu obudowy
AE
TP
Opak.
6 szt.
Waga netto
0,258 kg
Masa brutto
0,311 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177022232
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Kątownik uniwersalny SZ, do AE, TP, obudowy obsługi
Dokumentacja
Info sheet