Do zasilania lub okablowania przelotowego.
- Nr kat.:
- SZ 4315100
- Wersja
- Do zasilania (z gniazdem, bez wtyku)
- Długość
- 3 000 mm
- Wymiary
- Długość: 3.000 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 1,38 kg
- Masa brutto
- 1,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do zasilania, z gniazdem, bez wtyku, dł.: 3000 mm, UL
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK