Do zasilania lub okablowania przelotowego.
- Nr kat.:
- SZ 4315150
- Wersja
- Do zasilania (z gniazdem i odciążeniem, bez wtyku)
- Długość
- 3 000 mm
- Wymiary
- Długość: 3.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,422 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177444478
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do zasilania, z gniazdem i odciążeniem,, bez wtyku, dł.: 3000 mm, UL
- Dokumentacja
- Info sheet