Do zasilania lub okablowania przelotowego.
- Nr kat.:
- SZ 4315200
- Wersja
- Okablowanie w szeregu/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500 (z gniazdem i wtykiem)
- Długość
- 1 000 mm
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,625 kg
- Masa brutto
- 0,648 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, przewód połączeń pośrednich/zasilanie poprzez element przyłączeniowy 2507.500, z gniazdem i wtykiem, dł.: 1000 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK