Do zasilania lub okablowania przelotowego.
- Nr kat.:
- SZ 4315450
- Wersja
- Okablowanie w szeregu (z gniazdem i wtykiem)
- Długość
- 600 mm
- Wymiary
- Długość: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,119 kg
- Masa brutto
- 0,121 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177444485
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Przewód przyłączeniowy połączeń pośrednich (z gniazdem i wtykiem), dł.: 600 mm, UL