Do zasilania lub okablowania przelotowego.
- Nr kat.:
- SZ 4315600
- Wersja
- Okablowanie w szeregu/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500 (z gniazdem i wtykiem)
- Długość
- 4 000 mm
- Wymiary
- Długość: 4.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,43 kg
- Masa brutto
- 0,463 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Przewód przyłączeniowy połączeń pośrednich/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500,, z gniazdem i wtykiem, dł. 4000 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK