Wyłącznik drzwiowy

Nr kat.: SZ 4315520

z akcesoriami montażowymi, z przewodem przyłączeniowym lub bez.

Nr kat.:
SZ 4315520
Wersja
z przewodem przyłączeniowym
Długość
600 mm
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji
400 V AC
Możliwości montażu
do oświetlenia standardowego i komfortowego bez zintegrowanego wyłącznika pozycyjnego drzwi
Wymiary
Długość: 600 mm
Przyłącze elektryczne
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 40
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,119 kg
Masa brutto
0,124 kg
Numer taryfy celnej
85365019
EAN
4028177581357
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis produktu
SZ Wyłącznik drzwiowy z kablem przyłączeniowym, dł.: 600 mm, pomarańczowy
Atesty
CQC
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Info sheet