Produkt wycofywany do: 30 sty 2016
- Nr kat.:
- SZ 4315550
- Wersja
- z przewodem przyłączeniowym
- Długość
- 600 mm
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 6000 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 400 V AC
- Możliwości montażu
- do oświetlenia standardowego i komfortowego bez zintegrowanego wyłącznika pozycyjnego drzwi
- Wymiary
- Długość: 600 mm
- Przyłącze elektryczne
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 40
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,115 kg
- Masa brutto
- 0,122 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177501461
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- SZ Wyłącznik drzwiowy z kablem przyłączeniowym, dł.: 600 mm, szary, UL
- Dokumentacja
- Info sheet