z akcesoriami montażowymi, z przewodem przyłączeniowym lub bez.
- Nr kat.:
- SZ 4315710
- Wersja
- z przewodem przyłączeniowym
- Długość
- 600 mm
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 6000 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 400 V AC
- Możliwości montażu
- do lamp kompaktowych
- Wymiary
- Długość: 600 mm
- Przyłącze elektryczne
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 40
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Masa brutto
- 0,139 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177581371
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- SZ Wyłącznik drzwiowy z przewodem przyłączeniowym do lamp kompaktowych , dł.: 600 mm, żółty
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi