- Nr kat.:
- SZ 2507500
- Opis produktu
- Element przyłączeniowy do zaczepienia na szynie zatrzaskowej.
- Korzyści
- Koszty montażu redukują: Oświetlenia systemowe oraz oświetlenia miejsca pracy są zasilane przy pomocy przewodu przyłączeniowego
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 4000 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 400 V AC
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do samodzielnie konfigurowanych przewodów zakresie należy stosować wtyk 2507.200.
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V - 400 V
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,179 kg
- Masa brutto
- 0,197 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Element przyłączeniowy z wyłącznikiem mocy, 10 A