Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Nr kat.:
- SZ 2500410
- Wersja
- Zasilanie, 2-bieg. (z gniazdkiem, bez wtyku)
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Kolor
- Czarny
- Długość
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Wskazówka
- Oznaczenie biegunów: 1 = + / 2 = -
- Normy
- Przewody zasilania: AVLV2
- Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2
- Wymiary
- Długość: 3.000 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,95 kg
- Masa brutto
- 1,046 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do zasilania, 2-bieg., 24 V DC, dł.: 3000 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions