Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Nr kat.:
- SZ 2500430
- Wersja
- Okablowanie w szeregu, 3-bieg. (z gniazdkiem i wtykiem)
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Kolor
- Pomarańczowy
- Przekrój
- 1,5 mm²
- Długość
- 1 000 mm
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,66 kg
- Masa brutto
- 0,664 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do przewodu połączeń pośrednich, 3-bieg., 100-240 V, dł.: 1000 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions