Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Nr kat.:
- SZ 2500440
- Wersja
- Okablowanie w szeregu, 2-bieg. (z gniazdkiem i wtykiem)
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Kolor
- Czarny
- Długość
- 1 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normy
- Przewody zasilania: AVLV2
- Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,34 kg
- Masa brutto
- 0,371 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do przewodu połączeń pośrednich, 2-bieg., 24 V DC, dł.: 1000 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions