Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Nr kat.:
- SZ 2500500
- Wersja
- Zasilanie, 3-bieg. (z gniazdkiem, bez wtyku)
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Kolor
- Pomarańczowy
- Długość
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 16
- Normy
- Przewody zasilania: AVLV2
- Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2
- Wymiary
- Długość: 3.000 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,345 kg
- Masa brutto
- 0,359 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do zasilania, 3-bieg., 100-240 V, dł.: 3000 mm, UL