Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Nr kat.:
- SZ 2500550
- Wersja
- Okablowanie w szeregu, 2-bieg. (z gniazdkiem i wtykiem)
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Kolor
- Pomarańczowy
- Długość
- 1 000 mm
- Normy
- Przewody zasilania: AVLV2
- Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Masa brutto
- 0,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Kabel przyłączeniowy, do przewodu połączeń pośrednich, 2-bieg., 100-240 V, dł.: 1000 mm, UL