Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek.
- Nr kat.:
- DK 7859010
- Wersja
- Wtyczka euro EN 50075, CEE 7/16, typ: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED IT.
- Kolor
- czarny
- Długość kabla przyłączeniowego
- 2 000 mm
- Wskazówka
- Gotowe do podłączenia przewody przyłączeniowe mogą być stosowane tylko z lampą systemową IT LED
- Stosowanie z innymi lampami systemowymi Rittal lub z obcymi produktami jest niedozwolone
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,15 kg
- Masa brutto
- 0,152 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- DK Kabel przyłączeniowy z wtyczką euro, do lampy systemowej IT LED 7859.000
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności