Gniazda i wtyki do indywidualnego konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych.
- Nr kat.:
- SZ 2500630
- Wersja
- Wtyk, 3-biegunowy
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Wymiary
- Szerokość: 17,9 mm
Wysokość: 14 mm
Głębokość: 63,6 mm - Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, jednożyłowych AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177918764
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Opis produktu
- SZ Wtyk, do przewodu połączeń pośrednich, 3-bieg., 100-240V, 3-bieg., 100-240 V, Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi